Touchprobe 1

Parameterbezeichnung

Beschreibung

Allgemein

Touchprobe-Quelle

Auswahl der Touchprobe-Quelle:

  • Umrichter
  • Konfigurierte Achse
  • Anwenderprogramm

Index: 50008.1

IEC-Name: -

Modus

Auswahl des Touchprobe-Modus:

  • Einmalig
  • Mehrmalig

Index: 50008.2

IEC-Name: TouchProbe.Config.eTouchProbeMode

Trigger

Quelle

Quelle für das Auslösen des Triggers für die Aufzeichnung eines Signals

Index: 8352.10

IEC-Name: -

Ereignis

Auswahl, bei welcher Flankenform getriggert wird:

  • Steigende Flanke
  • Fallende Flanke
  • Steigende und fallende Flanke

Index: 8352.11

IEC-Name: -

Sensortotzeit steigende Flanke

Totzeit des verwendeten Sensors für steigende Flanke am Triggereingang. Diese Zeit wird bei der Berechnung des Touchprobe-Ereigniswerts eingerechnet.

Index: 8352.12

IEC-Name: Parameter.TouchProbe1.TriggerSensorDeadTimeRisingEdge

Sensortotzeit fallende Flanke

Totzeit des verwendeten Sensors für eine fallende Flanke am Triggereingang. Diese Zeit wird bei der Berechnung des Touchprobe-Ereigniswerts eingerechnet.

Index: 8352.13

IEC-Name: Parameter.TouchProbe1.TriggerSensorDeadTimeFallingEdge

Zähler

Zähler der Triggerereignisse. Bei jedem Triggerereignis wird dieser Wert um den Wert 1 inkrementiert.

Index: 8352.14

IEC-Name: Parameter.TouchProbe1.TriggerCounter

Datenquelle

Datenquelle

Datenquelle für die Trigger-Aufzeichnung

Index: 8352.30

IEC-Name: -

Format PA-Daten

Auswahl des Formats der Prozessdaten:

  • 16 Bit
  • 32 Bit - Big Endian
  • 32 Bit - Little Endian

Bei Zugriff auf die PA-Datenworte wird das Datenformat festgelegt. Die PA-Daten haben 16-Bit-Wortbreite und können über das PA-Datenformat zu einem 32-Bit-Wert zusammengefasst werden. Der Parameter hat bei Datenquellen mit 32-Bit-Wortbreite keine Auswirkung.

Index: 8352.31

IEC-Name: -

Prozessdaten -

Modulo-Minimum

Modulo-Minimum der Quelle. Wird nur benötigt, wenn die Datenquelle zum Zeitpunkt des Modulo Umbruches aufgenommen werden soll.

Index: 8352.32

IEC-Name: -

Prozessdaten -

Modulo-Maximum

Modulo-Maximum der Quelle. Wird nur benötigt, wenn die Datenquelle zum Zeitpunkt des Modulo Umbruches aufgenommen werden soll.

Index: 8352.33

IEC-Name: -

Prozessdaten - Totzeit

Einstellung zum Kompensieren der Laufzeit der Prozessdaten

Index: 8352.34

IEC-Name: -

Prozessdaten - Zykluszeit

Einstellung zum Kompensieren der Laufzeit der Prozessdaten

Index: 8352.35

IEC-Name: -