MOVIKIT® EncoderInterface einfügen
HINWEIS

Detailliertere Informationen zur Bedienung der Engineering-Software MOVISUITE® finden Sie in der dazugehörigen Dokumentation.
Bei der Inbetriebnahme mit einem Umrichter mit Geberkarte CES11A oder CS.31A muss zum Einlesen der Streckengebersignale das MOVIKIT® EncoderInterface verwendet werden.
- Fügen Sie dem MOVISUITE® einen Softwareknoten hinzu.
- Klicken Sie auf den leeren Softwaremodul-Bereich des Softwareknotens.
- Der Katalog-Bereich klappt auf und die verfügbaren Softwaremodule werden angezeigt.
- Klicken Sie im Katalog-Bereich auf MOVIKIT® EncoderInterface.
- Ein Kontextmenü wird geöffnet.
- Wählen Sie im Kontextmenü über die entsprechende Auswahlliste die Version aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [Übernehmen].
- Das MOVIKIT® EncoderInterface wird dem Knoten zugeordnet, die Konfiguration angelegt und die Grundeinstellungen vorgenommen.