Modulbeschreibung

Das Softwaremodul MOVIKIT® ­FlyingSaw ist ein Softwaremodul zur Realisierung von Anwendungen mit Bearbeitungsprozessen, bei denen sich ein Werkzeug in linearer Bewegung auf das zu bearbeitende Produkt aufsynchronisiert.

 

Beispiele für Anwendungen sind:

  • Schneiden von sich bewegendem Endlosmaterial (Fliegende Säge)
  • Synchroner Materialtransport (Abfüllstationen)
  • Fliegender Stempel
  • Fliegendes Messer

 

Für folgende Branchen ist das Softwaremodul besonders geeignet:

  • Holzverarbeitung
  • Papier, Pappe
  • Kunststoff
  • Stein, Ton

 

Folgende Anwendungstypen werden unterschieden:

  • Parallel arbeitende Säge
  • Der Sägeschlitten fährt mit dem Material mit. Der Vorschub der Säge wird über einen separaten Antrieb gelöst.
  • Diagonal arbeitende Säge
  • Der Sägeschlitten fährt diagonal zur Materialrichtung. In diesem Fall wird nur ein Antrieb benötigt.

 

Mögliche Masterquellen sind:

  • ein schlupffrei an der Materialbahn montierter und am Umrichter der fliegenden Säge angeschlossener externer Geber
  • ein Motorgeber am Antrieb des Materialvorschubs