IEC-Projekt generieren

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um mittels automatischer Codegenerierung ein IEC-Projekt basierend auf den Konfigurationen in der MOVISUITE® zu erstellen.

  • Das Konfigurieren des MOVISUITE®-Projekts ist abgeschlossen.
  1. Klicken Sie in der Funktionssicht in der MOVISUITE® auf den Softwaremodul-Bereich des MOVI-C® CONTROLLER.
    • Das Menü "IEC-Projekt" wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf [Neues IEC-Projekt generieren].
    • Der IEC-Editor wird geöffnet und ein neues IEC-Projekt wird erstellt.

    HINWEIS

    Werden nach dem erstmaligen Generieren des IEC-Projekts Änderungen an der Projekt-Struktur, in den Umrichterdatensätzen oder in der Softwaremodul-Konfiguration vorgenommen, wird ein Meldungssymbol am MOVI-C® CONTROLLER-Knoten angezeigt. Klicken Sie auf das Meldungssymbol, um nähere Informationen über die Änderung zu erhalten und eine Aktualisierung des IEC-Projekts durchzuführen.