Gruppe - 12 PD
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PE 1 | Statuswort
HINWEIS: Einige der Gruppenstatusbits sind direkt mit den entsprechenden Statusbits der unterlagerten Achsen verknüpft. Die Bits 0-3 und 5 werden verundet. Das Bit 4 wird verodert. | 0 | "1": Betriebsbereit |
1 | "1": STO inaktiv | ||
2 | "1": Endstufenfreigabe | ||
3 | "1": Bremse geöffnet | ||
4 | "1": Motor dreht (mindestens eine der unterlagerten Achsen) | ||
5 | "1": Antrieb referenziert | ||
6 |
| ||
7 | "1": Auftrag abgeschlossen | ||
8 | "1": Fehler | ||
9 | "1": Warnung Für bestimmte Fehler kann als Fehlerreaktion "Warnung" festgelegt werden. Wird eine Warnung gemeldet, wird sowohl das Bit PE 1.9 als auch der zugehörige Fehlercode in PE 3 angezeigt. Sind eine Warnung und ein Fehler gleichzeitig aktiv, wird nur das Bit PE 1.8 gesetzt und der entsprechende Fehlercode in PE 3 angezeigt. | ||
10 | "1": Auftrag ist unterbrochen | ||
11 | "1": Auftrag wird ausgeführt | ||
12 | "1": Auftrag wurde abgebrochen | ||
13 |
| ||
14 |
| ||
15 | MOVIKIT® Handshake Out | ||
PE 2 |
|
|
|
PE 3 | Status/Fehlercode | 0 ‑ 15 |
(High-Byte: Fehler, Low-Byte: Subfehler) Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch des entsprechenden Geräts. |
PE 4 |
|
|
|
PE 5 |
|
|
|
PE 6 | Istapplikationsmodus | 0 ‑ 15 | Betriebsart. Siehe Kapitel Betriebsarten. |
PE 7 |
|
|
|
PE 8 |
|
|
|
PE 9 |
|
|
|
PE 10 |
|
|
|
PE 11 | Interne Statusinformation | 0 ‑ 15 | Aktueller Schritt im Ablauf der aktiven kombinierten Betriebsart. HINWEIS: Dieser Parameter sollte nicht in einer überlagerten Steuerung ausgewertet werden. |
PE 12 |
|
|
|