CamTrackData

Die Daten-Struktur für das Nockenschaltwerk (ST_CamTrackData) beinhalten die Fenster und deren Aktivierungsrichtung, sowie eine minimale Schaltzeit des Ausgangs. Dabei gilt:

  • Die Daten müssen nicht sortiert im Array abgelegt werden.
  • Das Array muss nicht vollständig befüllt sein.
  • Die eingestellten Fenster dürfen sich überlappen.

 

Variablenname

Beschreibung

lrLimitLeft

Datentyp - LREAL

Linke Grenze des Nocken-Fensters

lrLimitRight

Datentyp - LREAL

Rechte Grenze des Nocken-Fensters

eDirection

Datentyp - E_Direction

  • Off - Das Fenster wird nicht ausgewertet.
  • Left - Das Fenster wird aus aufsteigender Richtung des Wertes der Datenquelle aktiviert.
  • Right - Das Fenster wird aus absteigender Richtung des Wertes der Datenquelle aktiviert.
  • Both - Das Fenster wird aus auf- und absteigender Richtung des Wertes der Datenquelle aktiviert.

lrSwitchTime

Datentyp - LREAL

Minimale Schaltzeit des Ausgangs in [ms] oder Schaltzeit einer Zeitnocke in [ms], wenn zusätzlich die linke Grenze gleich der rechten Grenze ist.