Bedeutung der Signalworte
Die folgende Tabelle zeigt die Abstufung und Bedeutung der Signalworte der Warnhinweise.
Signalwort | Bedeutung | Folgen bei Missachtung | |
|---|---|---|---|
| GEFAHR | Unmittelbar drohende Gefahr | Tod oder schwere Verletzungen |
| WARNUNG | Mögliche, gefährliche Situation | Tod oder schwere Verletzungen |
| VORSICHT | Mögliche, gefährliche Situation | Leichte Verletzungen |
ACHTUNG | Mögliche Sachschäden | Beschädigung des Produkts oder seiner Umgebung | |
HINWEIS ZUM EXPLOSIONSSCHUTZ | Wichtiger Hinweis zum Explosionsschutz | ||
HINWEIS | Nützlicher Hinweis oder Tipp: Erleichtert die Handhabung mit dem Produkt. | ||