Betriebsart "Ausfördern"

Funktionsbeschreibung

Modusanwahl

Modus 601

Voraussetzung

Antrieb ist freigegeben.

Beschreibung

Mit positiver Flanke des Startbits, beschleunigt der Antrieb mit der eingestellten Beschleunigungsrampe, bis er die Eilgeschwindigkeit erreicht.

Nach dem Wegnehmen des Startbits oder bei Wegnahme der Drehrichtung, bremst der Antrieb mit der Verzögerungsrampe bis zum Stillstand.

Negative Sollgeschwindigkeiten werden ignoriert. In Unidirektionalen Betriebsarten wird die jeweils nicht konfigurierte Richtung ignoriert, der Umrichter bleibt im FCB 05 stehen, es kommt keine Fehlermeldung.