Procéder à l'enregistrement de la licence

La licence pour le module logiciel MOVIKIT® Web Visualization doit être enregistrée dans le gestionnaire de licences de MOVISUITE®. La procédure détaillée figure dans le manuel Activation de licences MOVIKIT®.

Redémarrage

Si le MOVI‑C® CONTROLLER a été commandé sans licence, il faut le redémarrer après enregistrement de la licence. Étant donné que la licence doit être traitée dans l'éditeur CEI, la simple actualisation des données de configuration ou du projet CEI n'est pas suffisante pour cette licence.