Prozessausgangsdaten

Folgende Tabelle zeigt die Prozessausgangsdaten von der SPS zum Umrichter bei Ansteuerung über den Feldbus mit 8 Prozessdatenwörtern.

HINWEIS

Die Spalte "V/P" veranschaulicht, ob das entsprechende Prozessdatenwort bzw. Bit nur bei Verwendung von MOVIKIT® Positioning (P) oder auch bei der Verwendung von MOVIKIT® Velocity (V/P) verfügbar ist.

Wort

Bit

Funktion

PA 1

Steuerwort

0

Freigabe/Notstopp

1

Freigabe/Applikationsstopp

2

Reserviert

3

Bremse öffnen (ohne Freigabe)

4

Tippen positiv

5

Tippen negativ

6

Relative Position übernehmen

7

Start/Stopp mit Feldbusrampe

8

Fehler-Reset

9

Reserviert

10

Antriebsstrang 2 aktivieren

11

Reserviert

12

Software-Endschalter deaktivieren

13

Endstufensperre aktivieren

14

Standby-Mode aktivieren

15

MOVIKIT® Handshake In

PA 2

Sollgeschwindigkeit

0 – 15

Anwendereinheit

PA 3

Sollbeschleunigung

0 – 15

Anwendereinheit

PA 4

Sollverzögerung

0 – 15

Anwendereinheit

PA 5

Digitalausgänge

Zur Steuerung über Prozessdaten (siehe Digitaleingänge/Digitalausgänge)

0

DO 00 / DIO 01 (Ausgang)

1

DO 01 / DIO 02 (Ausgang)

...

...

3

DO 03

...

...

PA 6

Sollapplikationsmodus

0 – 15

Betriebsart (siehe Betriebsarten)

PA 7

Reserviert

0 – 15

-

PA 8

Reserviert

0 – 15

-

PA 9

 

Steuerwort Touchprobe

0

Touchprobe 1 aktivieren (einmaliger Trigger)

1

Längenmessung aktivieren

PA 10

Entprellzeit für Längenmessung

0 – 15

Vorgabe der Entprellzeit in ms

PA 11

Reserviert

-

PA 12

Reserviert

-