设定现有EtherNet/IP设备的参数

必须为EtherNet/IP™设备分配有效的IP参数设定。

根据设备的不同,可能还需要其他设置。请咨询相应的设备制造商。

例如,可以使用Rockwell Automation公司的“BootP DHCP EtherNet/IP Commissioning Tool”(BootP DHCP EtherNet/IP调试工具)软件(见下图)或通过制造商工具来完成。