其它适用文献

本文件是相应产品操作手册的补充文件。本手册必须和操作手册结合使用。

注意以下其它适用文献:

  • 操作手册“MOVI‑C® CONTROLLER progressive UHX65A”

请使用最新版本的文件和软件。

您可从SEW-EURODRIVE公司的网站 (www.sew‑eurodrive.com) 上下载多种语言版本的各类文件和手册。

如有需要,可向SEW‑EURODRIVE公司订购文件的印刷副本。