Recomendações de redes EtherNet/IP™

O protocolo industrial de Ethernet (EtherNet/IP™) é um padrão de comunicação aberto baseado nos protocolos clássicos de Ethernet TCP/IP e UDP/IP.

O protocolo EtherNet/IP™ foi definido pelas associações Open DeviceNet Vendor Association (ODVA) e ControlNet International (CI).

O protocolo EtherNet/IP™ amplia a tecnologia de Ethernet clássica com o protocolo de aplicação CIP (Common Industrial Protocol). O protocolo CIP é conhecido na tecnologia de automação, pois ele é também utilizado como protocolo de aplicação nos sistemas DeviceNet™ e ControlNet™.

INFORMAÇÃO

No planejamento e colocação em operação da sua rede EtherNet/IP™, observe as informações e estipulações da ODVA.

Este capítulo descreve as condições-limite mais importantes que devem ser levadas em consideração ao planejar e operar uma rede EtherNet/IP™. A listagem não está completa.