Pile contrôleur EtherNet/IP™

La pile contrôleur EtherNet/IP™ du contrôleur fait partie intégrante du projet CEI. Pour qu'un appareil EtherNet/IP™ soit opérationnel, activer et paramétrer un participant au bus de terrain tant dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® que dans IEC Editor.