Création ou mise à jour du projet CEI
- Si aucun projet CEI n'existe, cliquer sur [Create new IEC project] (Créer un nouveau projet CEI).
- Si un projet CEI existe, la configuration de l'option bus de terrain dans MOVISUITE® nécessite une mise à jour du projet CEI. Dans le menu "IEC project" (Projet CEI), cliquer sur [Update IEC project] (Mettre à jour projet CEI).
REMARQUE