应用限制

如无特殊说明,禁止在以下环境使用:

  • 在有爆炸危险的区域使用
  • 在有油、酸、气体、蒸汽、粉尘及辐射等的环境下使用
  • 在机械振荡和冲击载荷超出EN 61800-5-1要求的环境中使用
  • 在海拔3800 m以上使用

产品可在以下边界条件中在海拔1000 m到最高海拔3800 m的环境中正常使用:

  • 根据本文档的技术数据一章中的参数对额定输出电流和/或电源电压的降低加以考量。
  • 自海拔2000 m起,电气间隙和漏电距离只能达到EN 60664中的过压类别II。海拔高度为2000 m以上时,必须为整个设备采取限制性措施,将电源端的过压从类别III降至类别II。
  • 海拔高度为2000 m以上时,如需安全断电(根据EN 61800‑5‑1或EN 60204‑1),请在产品外进行操作。