Traitement de la température en cas de groupe d'entraînements et de multimotorisation

  • Utiliser de préférence des thermostats bilames TH.
  • Si une surveillance globale est assurée, la mise en série des contacts TH (contacts à ouverture) n'est pas limitée en nombre.
  • Si les moteurs sont équipés d'une sonde de température TF, les sondes de trois moteurs maximum peuvent être branchées en série.