Appareils de base
Le variateur de vitesse satisfait aux exigences des prescriptions et directives suivantes.
Marquage | Définition |
|---|---|
| Le marquage CE atteste de la conformité avec les directives européennes suivantes.
|
| Ce produit est recyclé conformément à la directive DEEE 2012/19/UE. |
| Le marquage China RoHS atteste de la conformité avec la directive |
| Le marquage UKCA atteste de la conformité avec les directives britanniques suivantesLes homologations en option UKCA (Grande-Bretagne) et NM (Maroc) s'excluent mutuellement.
|