Fehleranzeigen der 7-Segment-Anzeige
Der Umrichter erkennt auftretende Fehler und zeigt diese als Fehlercode an. Jeder Fehler ist durch seinen Fehlercode und den dazugehörigen Attributen eindeutig definiert:
- Fehlerreaktion
- Endzustand nach Ausführung der Fehlerreaktion
- Typ der Reset-Reaktion
Die Fehlercodes werden in der Anzeige des Umrichters als blinkende Zahlenwerte dargestellt. Der Fehlercode erscheint in folgender Anzeigeabfolge:
Im dargestellten Beispiel wird ein zweistelliger Fehlercode mit Subfehler angezeigt (Fehler 07.01).