Virtuelle Eingänge über Prozessausgangsdaten
Funktion „Virtuelle Eingänge über Prozessausgangsdaten“ ist nur bei MOVIMOT® performance ELV vorgesehen.
Der Parameter „Referenznocken und HW-Endschalter über PA5 einlesen“ (8463.3, Bit19/20) kann im Konfigurationsmenü MOVIKIT Positioning Drive / Ein-/Ausgänge eingestellt werden.
Parameterbezeichnung | Wert |
---|---|
Referenznocken und HW-Endschalter über PA 5 einlesen | Aktivierung Einlesen Virtuelle Eingänge über Prozessausgangsdaten über PA5.
|
Index: 8463.3 Bit 19/20 |
HINWEIS