Touchprobe Funktion - Längenmessung
Mit dieser Funktion lässt sich die Länge von Stückgut bestimmen. Der Entsprechende Sensor z.b. Lichtschranke wird hierzu an den Touchprobe Eingang DI04 angeschlossen. Ist die Funktion zur Längenmessung aktiviert wird zwischen zwei steigenden Flanken des TP Eingangs die Länge bestimmt und auf den Prozessdatenworten "Gemessene Länge" ausgegeben.Die Längenmessung wird im Applikationsmodus 200(Drehzahlregelung) durchgeführt.Folgende Einstellungen sind zur Längenmessung vorzunehmen:Movikit Positioning/Touchprobe 1/Ereignis: Steigende und fallende Flanke


TP PA1:1 | Längenmessung aktivieren |
TP PE 1:0 | Auf Trigger warten |
TP PE 1:1 | Trigger ausgelöst |
TP PE 1:2 | Maximale Position erreicht |
TP PE 2 | Zähler Touchprobe 1 |
TP PE 3, PE 4 | Gemessene Länge |
Nr | PD | Signalzustände | |
---|---|---|---|
[1] | Längenmessung aktivieren Mit dem Aktivieren wird die Rückmeldung “Auf Trigger warten” (TP PE 1:0) gesetzt. | TP PA1:1 | "0": Es wird kein Triggerereignisausgewertet “1”: Es wird auf ein Triggerereignis gewartet. |
[2] | Trigger Nach steigender Flanke am TP Eingang wird der Triggerzähler um 1 erhöht (TP PE 2). Die erfasste Länge ab diesem Trigger wird über TP PE 3 und PE 4 laufend ausgegeben. | Die Erfassung des Triggersignals wird in der Konfiguration eingestellt. | |
[3] | Trigger Nach fallender Flanke am TP Eingang wird der Triggerzählerum 1 erhöht (TP PE 2). Die Meldung "Trigger ausgelöst (TP PE1.1) wird gesetzt. Die nun erfasste Länge zwischen den beiden Trigger Signalen wird über TP PE 3 und PE 4 ausgegeben. | ||
[4] | Längenmessung deaktivieren Mit dem Aktivieren wird die Rückmeldung “Warte auf Trigger” (TP PE 1:0) zurückgesetzt. Zusätzlich wird die erfasste Länge in TP PE3/4 gelöscht. | TP PA1:1 | |
[5] | Längenmessung erneut aktivieren Mit dem Aktivieren wird die Rückmeldung “Warte auf Trigger” (TP PE 1:0) gesetzt und die Längenmessung kann erneut durchgeführt werden. | TP PA1:1 |
HINWEIS