Touchprobe 1

HINWEIS

Konfigurationsmenü nur bei Verwendung von MOVIKIT® Positioning Drive verfügbar.

HINWEIS

Das Konfigurationsmenü wird erst sichtbar, wenn die Funktion im Konfigurationsmenü [Grundeinstellungen] unter "Verwendete Funktionen" aktiviert ist.

Parameterbezeichnung

Wert

Status

Auf Trigger warten

Aktiviert, wenn auf ein Trigger-Ereignis gewartet wird.

Index: 8352.2

Trigger ausgelöst

Aktiviert, wenn ein Trigger-Ereignis stattgefunden hat.

Index: 8352.2

Erfasster Wert

Position zum Zeitpunkt des Trigger-Ereignisses

Index: 8352.3

Trigger

Quelle

Quelle für das Auslösen des Triggers für die Aufzeichnung eines Signals

Index: 8352.10

Ereignis

Auswahl, bei welcher Flankenform getriggert wird:

  • Steigende Flanke
  • Fallende Flanke
  • Steigende und fallende Flanke

Index: 8352.11

Sensortotzeit steigende Flanke

Totzeit des verwendeten Sensors für steigende Flanke am Triggereingang. Diese Zeit wird bei der Berechnung des Touchprobe-Ereigniswerts eingerechnet.

Index: 8352.12

Sensortotzeit fallende Flanke

Totzeit des verwendeten Sensors für eine fallende Flanke am Triggereingang. Diese Zeit wird bei der Berechnung des Touchprobe-Ereigniswerts eingerechnet.

Index: 8352.13

Zähler

Zähler der Trigger-Ereignisse. Bei jedem Trigger-Ereignis wird dieser Wert um den Wert 1 inkrementiert.

Index: 8352.14

Datenquelle

Datenquelle

Auswahl der Datenquelle für die Aufzeichnung

HINWEIS: Wenn Modulo-Grenzen konfiguriert wurden, muss für den Parameter die Einstellung "Istposition in Anwendereinheiten – Modulo" festgelegt werden.

Index: 8352.30

Format PA-Daten

Auswahl des Formats der Prozessdaten:

  • 16 Bit
  • 32 Bit - Big Endian
  • 32 Bit - Little Endian

Bei Zugriff auf die PA-Datenwörter wird das Datenformat festgelegt. Die PA-Daten haben 16-Bit-Wortbreite und können über das PA-Datenformat zu einem 32-Bit-Wert zusammengefasst werden. Der Parameter hat bei Datenquellen mit 32-Bit-Wortbreite keine Auswirkung.

Index: 8352.31

Prozessdaten – Modulo-Minimum

Modulo-Minimum der Quelle. Wird nur benötigt, wenn die Datenquelle zum Zeitpunkt des Modulo-Umbruchs aufgenommen werden soll.

Index: 8352.32

Prozessdaten – Modulo-Maximum

Modulo-Maximum der Quelle. Wird nur benötigt, wenn die Datenquelle zum Zeitpunkt des Modulo-Umbruchs aufgenommen werden soll.

Index: 8352.33

Prozessdaten – Totzeit

Totzeit der Prozessdaten. Beim Touchprobe wird der Wert der Datenquelle aufgenommen. Mit dieser Einstellung kann die Laufzeit der Prozessdaten kompensiert werden.

Index: 8352.34

Prozessdaten – Zykluszeit

Zykluszeit der Prozessdaten. Beim Touchprobe wird der Wert der Datenquelle aufgenommen. Mit dieser Einstellung kann die Laufzeit der Prozessdaten kompensiert werden.

Index: 8352.35