MOVIKIT®-Laufzeitkontrolle
HINWEIS

Diese Konfiguration ist ab MOVIKIT® Drive Version 10.X.X.200 nicht mehr verfügbar.
Parametergruppe | Beschreibung |
---|---|
Data-Flexibility Status | |
Information über den aktuellen Betriebszustand der Data-Flexibility-Ebene | |
Data-Flexibility Steuerung | |
Auto start | Aktivieren des automatischen Programmstarts nach Netz-Ein |
Index: 8348.7 | |
Ctrl | Manuelles Stoppen, Zurücksetzen und Neustarten des Programms |
Index: 8348.1 |