Funktionsbaustein (FB) LineSpeed
Eine Wickler-Achse soll Material mit konstanter Bahngeschwindigkeit auf- oder abwickeln. Hierzu kann der Funktionsbaustein "LineSpeed" z. B. über MOVIKIT® MultiMotion Auxiliary Velocity an die Antriebsachse angebunden werden.
Die Vorgehensweise, wie das MOVIKIT® MultiMotion Auxiliary Velocity parametriert wird und wie die IEC-Programmierung erfolgt, ist im dazugehörigen Handbuch beschrieben.
User_PRG (PRG)
Benötigte Funktionsbausteine und Konfigurationsstrukturen deklarieren:
VAR
_fbLineSpeedAxis1:SEW_Winder.LineSpeed;
_fbDiameterAcqAxis1:SEW_Winder.DiameterAcquisition;
_stConfigGeneralAxis1:SEW_Winder.ST_Config_General;
_stConfigLineSpeedAxis1:SEW_Winder.ST_Config_LineSpeed;
_stConfigDiameterAcqAxis1:
SEW_Winder.ST_Config_DiameterAcquisition;
//Steuersignale Anwendung
_lrSetDiameter:LREAL;
_xSetDiameter:BOOL;
_xHoldDiameter:BOOL;
_xUnwinder:BOOL;
_lrDiameterSignal:LREAL;
_xEnableApplicationStop:BOOL;
_xPositive:BOOL;
_xNegative:BOOL;
_xStart:BOOL;
_lrSetpointLineSpeed:LREAL;
_lrSetpointLineSpeedAc:LREAL;
_lrSetpointLineSpeedDe:LREAL;
//Statussignale Anwendung
_xActive:BOOL;
_lrActualLineSpeed_Winder:LREAL;
_xSetpointReached:BOOL;
END_VAR
PersistentVars
Persistente Variablen deklarieren:
HINWEIS

Vorher in der Geräteansicht unter "Application" das Objekt "Persistente Variablen" hinzufügen.
VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN
lrDmPersistentAxis1 : LREAL; // akt. Durchmesser speichern
END_VAR
User_PRG.Init
Initialsierung der Konfigurationsstrukturen:
_stConfigGeneralAxis1.lrGearRatioWinder := 3;
//Gesamtübersetzung Wickelantrieb
_stConfigGeneralAxis1.lrDiameterMin := 40; //[mm]
_stConfigGeneralAxis1.lrDiameterMax := 200; //[mm]
_stConfigGeneralAxis1.lrLineSpeedMax := 50; //[m/min]
_stConfigGeneralAxis1.lrLineSpeedStopDec:= 10; //[m/(min*s)]
_stConfigGeneralAxis1.lrAccDecMax := 3000; //[Umdr./(min* s)]
_stConfigGeneralAxis1.uiTaskCycleTime := 1; //[ms]
_stConfigDiameterAcqAxis1.eMode := 3; // Distanzsensor
_stConfigDiameterAcqAxis1.lrDiameterScalingU1 := 500; //[mV]
_stConfigDiameterAcqAxis1.lrDiameterScalingD1 := 40; //[mm]
_stConfigDiameterAcqAxis1.lrDiameterScalingU2 := 10000; //[mV]
_stConfigDiameterAcqAxis1.lrDiameterScalingD2 := 200; //[mm]
_stConfigDiameterAcqAxis1.uiDiameterFilterTime := 3000; //[ms]
_stConfigDiameterAcqAxis1.stGeneral := _stConfigGeneralAxis1;
//Konfigurationsstruktur General von Axis1 zuweisen
_stConfigLineSpeedAxis1.xActivateSpeedControl := FALSE;
//Geschwindigkeitsregelung nicht aktiviert
_stConfigLineSpeedAxis1.uiTolerance := 10; //[%]
_stConfigLineSpeedAxis1.uiInRangeTime := 500; //[ms]
_stConfigLineSpeedAxis1.uiOutRangeTime := 500; //[ms]
_stConfigLineSpeedAxis1.stGeneral := _stConfigGeneralAxis1;
//Konfigurationsstruktur General von Axis1 zuweisen
xInitDone := TRUE;
User_PRG.
HighPrio
Aufruf der Funktionsbausteine und Anbindung MultiMotion Auxiliary Velocity:
// ------------ Durchmessererfassung für Achse 1 -------------
_fbDiameterAcqAxis1(
lrSetDiameter:=_lrSetDiameter,
xSetDiameter:=_xSetDiameter,
xHoldDiameter:=_xHoldDiameter,
xUnwinder:=_xUnwinder,
lrDiameterSignal:=_lrDiameterSignal,
xStandstill:=Interface_Axis1.Basic.Out.xStandstill,
stConfig:=_stConfigDiameterAcqAxis1,
lrDmPersistent:=PersistentVars.lrDmPersistentAxis1);
// ---------- konstante Bahngeschwindigkeit Achse 1 ----------
_fbLineSpeedAxis1(
// FB Eingänge
xActivate:=TRUE,
xEnableApplicationStop:=_xEnableApplicationStop,
xPositive:=_xPositive,
xNegative:=_xNegative,
xStart:=_xStart,
lrSetpointLineSpeed:=_lrSetpointLineSpeed,
lrSetpointLineSpeedAcc:=_lrSetpointLineSpeedAcc,
lrSetpointLineSpeedDec:=_lrSetpointLineSpeedDec,
lrActualDiameter:=_fbDiameterAcqAxis1.lrDiameterFiltered,
lrActualVelocity:=Interface_Axis1.Basic.Out.lrActualVelocity,
//Ausgangssignale Axis1 zuweisen
iActualInverterMode:=Interface_Axis1.Inverter.Out.
eActualInverterMode,
xStandstill := Interface_Axis1.Basic.Out.xStandstill,
// FB Ausgänge
xActive => _xActive,
lrActualLineSpeedWinder => _lrActualLineSpeed_Winder,
xSetpointReached => _xSetpointReached,
xEnable_ApplicationStop =>
Interface_Axis1.Basic.In.xEnable_ApplicationStop,
xModeVelocityActivate =>
Interface_Axis1.Velocity.In.xActivate,
//Eingangssignale Axis1 zuweisen
xModeVelocityStart => Interface_Axis1.Velocity.In.xStart,
lrModeVelocityVelocity =>
Interface_Axis1.Velocity.In.lrVelocity,
lrModeVelocityAcceleration =>
Interface_Axis1.Velocity.In.lrAcceleration,
lrModeVelocityDeceleration =>
Interface_Axis1.Velocity.In.lrDeceleration,
stConfig:=_stConfigLineSpeedAxis1);