Lizenzierung
Folgende Lizenzen sind verfügbar bzw. werden vorausgesetzt:
- MOVIRUN® flexible
- Lizenz für die Softwareplattform MOVIRUN® flexible
- MOVIKIT® Winder
- Lizenz für das Softwaremodul MOVIKIT® Winder
Die Lizenz/Lizenzen sind sogenannte Performance-Lizenzen, die je MOVI-C® CONTROLLER nur einmal erworben werden müssen und dann für eine beliebige Anzahl von Achsen verwendet werden können.
Weitere Informationen zur Lizenzierung erhalten Sie im Dokument "MOVI-C® Softwarekomponenten". Das Dokument ist über die Webseite von SEW-EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.com) abrufbar.