Softwaremodul einfügen
HINWEIS

Detailliertere Informationen zur Bedienung der Engineering-Software MOVISUITE® finden Sie in der dazugehörigen Dokumentation.
HINWEIS

Bei Verwendung der Sollwert-Haltfunktion ist sicherzustellen das die Schleichgeschwindigkeit größer als der eingestellte Stoppsollwert ist. Andernfalls würde die Sollwert-Haltfunktion aktiv und der Antrieb kommt zum stehen.
- Ein MOVISUITE®-Projekt wurde angelegt und ist geöffnet.
- Klicken Sie auf den leeren Softwaremodul-Bereich des gewünschten Knotens.
- Der Katalog-Bereich klappt auf und die verfügbaren Softwaremodule werden angezeigt.
- Klicken Sie im Katalog-Bereich auf MOVIKIT® BinaryTablePositioning Drive .
- Ein Kontextmenü wird geöffnet.
- Wählen Sie im Kontextmenü über die entsprechende Auswahlliste die Version aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [Übernehmen].
- Das MOVIKIT® BinaryTablePositioning Drive wird dem Knoten zugeordnet, die Konfiguration angelegt und die Grundeinstellungen vorgenommen.