Prozessablauf und Signalzustände
HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Abschnitt "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Kontrollfunktionen" des Umrichters.
Nr. | Ablauf | Dig.E/A | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] | Endstufenfreigabe/Reset | DI 00 |
|
Betriebsart 2^0 | DI 03 |
| |
Betriebsart 2^1 | DI 04 |
| |
[2] bis [4] | Anwahl | DI 01 |
|
[5] bis [7] | Anwahl | DI 02 |
|
[3] bis [4] und [6] bis [7] | Rückmeldung | DO 03 |
Wenn sich die Istgeschwindigkeit innerhalb der konfigurierten Fensterbreite befindet, wird die Rückmeldung "Motor dreht" ausgegeben. |