Prozessablauf und Signalzustände

HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Abschnitt "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Kontrollfunktionen" des Umrichters.

Nr.

Ablauf

Dig.E/A

Signalzustände

[1]

Endstufenfreigabe/Reset

DI 00

  • "1": Freigabe
  • "0": Endstufensperre (FCB 01)

Betriebsart 2^0

DI 03

  • "1"

Betriebsart 2^1

DI 04

  • "0"

[2] bis [4]

Anwahl
"Start/Stopp - positiv"

DI 01

  • "1": Antrieb beschleunigt mit der konfigurierten Tippbeschleunigung auf die konfigurierte Tippgeschwindigkeit.
  • "0": Verzögerung mit der konfigurierten Tippverzögerung.
  • Der Motor wird lagegeregelt bei Drehzahl 0 gehalten.

[5] bis [7]

Anwahl
"Start/Stopp - negativ"

DI 02

  • "1": Antrieb beschleunigt mit der konfigurierten Tippbeschleunigung auf die konfigurierte Tippgeschwindigkeit.
  • "0": Verzögerung mit der konfigurierten Tippverzögerung.
  • Der Motor wird lagegeregelt bei Drehzahl 0 gehalten.

[3] bis [4]

und

[6] bis [7]

Rückmeldung
"Motor dreht"

DO 03

  • "1": Motor dreht

Wenn sich die Istgeschwindigkeit innerhalb der konfigurierten Fensterbreite befindet, wird die Rückmeldung "Motor dreht" ausgegeben.