Voraussetzung für die Taktdiagramme

Voraussetzung

Dig.ausg.

Signalzustand

Betriebsbereit/kein Fehler

DO R

"1": Betriebsbereit

Positionierbetrieb: Achse ist referenziert

DO 01

"1": Achse referenz.

STO inaktiv

DO 11

"1": STO inaktiv

Inbetriebnahme korrekt durchgeführt

Endstufe freigegeben (DI00 = 1)
HINWEIS: Der Digitaleingang DI 00 ist nur beim Gerät MOVIDRIVE® technology konfigurierbar. Bei allen anderen Geräten ist der Digitaleingang DI 00 intern auf "1" gesetzt.