Stoppfunktionen

Im Fehlerfall reagiert der Umrichter mit der im Konfigurationsmenü "Überwachungsfunktionen" im Untermenü "Übersicht Fehlerreaktionen" eingestellten "Stoppfunktion".

Digitaleingang

Pegel

Funktion

Prio

DI 00
Endstufenfreigabe/Reset

LOW

Endstufensperre (FCB 01)

1

DI 01
Start/Stopp - positiv

 

 

beide LOW

oder

beide HIGH

  • Tippbetrieb:
    Verzögerung mit eingestellter Tippverzögerung
  • Andere Betriebsarten:
    Verzögerung mit angewählter Tabellenverzögerung
  • Im Stillstand:
    • Betriebsmodus "Positionierbetrieb":
    • Halteregelung (FCB 09)
    • Betriebsmodus "Drehzahlbetrieb":
    • Verhalten entsprechend der eingestellten "Sollwert - Haltfunktion"

3

DI 02
Start/Stopp - negativ

DI 03
Betriebsart 2^0

 

beide LOW

  • Verzögerung entlang Applikationsverzögerung (FCB 13)
  • Das Verhalten im Stillstand ist konfigurierbar über 8563.1

2

DI 04
Betriebsart 2^1