Betriebsarten

Folgende Tabelle zeigt die zur Verfügung stehenden Betriebsarten.

Das Festlegen der Funktionalität (z. B. Absolutes oder Modulo Positionieren) erfolgt durch das Setzen der Parameter "Betriebsmodus", "Positioniermodus", und "Zusatzmodus" im Konfigurationsmenü Modulkonfiguration. Welche Einstellungen vorgenommen werden müssen finden Sie im Unterkapitel des jeweiligen Betriebsmodus. Die Anwahl bzw. der Wechsel einer Betriebsart sollte im Stillstand erfolgen. Hierzu sind die Signale "Start/Stopp - negativ" und "Start/Stopp - positiv" abzuwählen.

HINWEIS

Für den Betrieb der Funktionsbausteine gelten die in MOVISUITE® durchgeführten Konfigurationen.

Betriebsart

Digitaleingang

Beschreibung

DI 03

DI 04

Stopp

0

0

  • Stopp an Applikationsgrenze (FCB 13)

Tippbetrieb/
Tabellendrehzahlregelung

1

0

  • Im "Positionierbetrieb":
  • Tippen positionsgeregelt (FCB 20)
    (Geberrückführung erforderlich)
  • Im "Drehzahlbetrieb":
  • Tabellendrehzahlregelung (FCB 05)

Referenzierbetrieb

0

1

  • Im "Positionierbetrieb":
  • Referenzfahrt - Offset über Parameter (FCB 12)
  • Im "Drehzahlbetrieb":
  • Reserviert - Stopp an Applikationsgrenze (FCB 13)

Tabellenpositionierung

1

1

  • Im "Positionierbetrieb":
    • Positionsregelung des eingestellten Positioniermodus
  • Im "Drehzahlbetrieb":
    • Reserviert - Stopp an Applikationsgrenze (FCB 13)