Softwaremodul konfigurieren

HINWEIS

Detailliertere Informationen zur Bedienung der Engineering-Software MOVISUITE® finden Sie in der dazugehörigen Dokumentation.
  1. Klicken Sie in MOVISUITE® auf das MOVIKIT® BinaryTablePositioning Drive .
    • Die Konfigurationsmenüs des Softwaremoduls werden angezeigt. Die Konfigurationsmenüs sind im Kapitel Konfiguration erläutert.

    [1]

    Schaltfläche zum Zurückkehren zur Projektübersicht

    [2]

    Hauptmenü der Softwaremodul-Konfiguration (Abschnitt MOVIKIT®)

    [3]

    Untermenüs der Konfiguration

    [4]

    Einstellungsfelder der jeweiligen Untermenüs

  2. Konfigurieren Sie das Softwaremodul über die entsprechenden Einstellungsfelder.
  3. HINWEIS

    Das Ändern der Modulkonfiguration ist nur möglich, wenn der Umrichter nicht freigegeben und der Diagnosebetrieb deaktiviert ist.
  4. Klicken Sie nach Abschluss der Konfiguration auf die Schaltfläche [1].
    • Die Projektübersicht wird angezeigt.