生成UDTs

必须从导入的源文件中生成UDTs。可以在您的程序中使用UDTs。

  • 源文件已导入TIA项目中。
  1. 右击已导入的源文件。
    • 上下文菜单打开。
  2. 如需生成UDTs,请选择上下文菜单中的菜单命令 [Generate blocks from source](从源文件中生成数据块)。
    • UDTs [1] 将罗列在文件夹“PLC data types”(PLC数据类型)中。

    [1]

    UDTs