Transporte

No ato do recebimento, inspecionar a carga para averiguar se há danos causados pelo transporte. Informar danos causados pelo transporte imediatamente à empresa transportadora. Se o produto estiver danificado, nenhum tipo de montagem, instalação ou colocação em operação pode ser realizado.

Observar as seguintes informações ao realizar o transporte:

  • Certificar-se que de que produto não esteja sujeito a impactos mecânicos.
  • Antes do transporte, inserir as capas de proteção fornecidas nas conexões.
  • Durante o transporte, posicionar o produto apenas sobre a aleta de refrigeração ou sobre um lado sem conectores.
  • Se estiverem disponíveis, utilize sempre todos os olhais de suspensão.

Se necessário, usar equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado.

Observar as informações sobre as condições climáticas especificadas no capítulo "Dados técnicos" da documentação.