Tipos de datos definidos por el usuario (UDTs)

SIMATIC ofrece posibilidades para definir y utilizar en el programa tipos de datos definidos por el usuario (User-Defined Types/UDTs). Estos UDTs pueden consistir en tipos de datos elementales y compuestos y son apropiados para una elaboración de programas estandarizada.

SEW-EURODRIVE le pone a disposición en la página web (www.sew-eurodrive.com) unos tipos de datos definidos por el usuario para cada uno de los puntos de acceso. Con los UDTs proporcionados tiene fácil acceso a los puntos de acceso y con ello a los datos de proceso del ECDriveS®.