Asignación de pines del conector enchufable RJ45
Utilice conectores enchufables RJ45 apantallados y prefabricados según IEC 11801 edición 2.0, categoría 5, clase D.
A | Vista desde la parte anterior |
B | Vista desde la parte posterior |
[1] | Pin 1 TX+ Transmit positivo |
[2] | Pin 2 TX– Transmit negativo |
[3] | Pin 3 RX+ Receive positivo |
[6] | Pin 6 RX– Receive negativo |