Kommunikationsschnittstelle konfigurieren

  • Zwischen MOVI-C® CONTROLLER und Engineering-PC besteht eine Ethernet-Verbindung.
  • Das Menü "Kommunikation" in der Registerkarte "Projekte" des Hauptmenüs ist geöffnet. (Menü wird beim Anlegen eines neuen Projekts automatisch geöffnet)
  1. Wählen Sie unter "Netzwerktyp" [Ethernet] als Kommunikationsschnittstelle aus.
    • Erweiterte Einstellungsmöglichkeiten für den Netzwerktyp "Ethernet" werden angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch zu MOVISUITE®.
  2. Aktivieren Sie unter "Scan-Einstellungen" den Schalter "Ethernet scannen".
  3. Aktivieren Sie unter "Scan-Einstellungen" bei "Ethernet-Adapter" den Kommunikationsadapter der für den Netzwerk-Scan verwendet werden soll.
  4. Klicken Sie unter "Scan-Einstellungen" die Schaltfläche [Windows Netzwerkverbindungen] an.
    • Ein Windows-Fenster mit den verfügbaren Netzwerkverbindungen wird angezeigt.
  5. Stellen Sie in den Eigenschaften der verwendeten Netzwerkverbindung im Element "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" die IP-Adresse des verwendeten Adapters Ihres Engineering-PCs ein.
  6. HINWEIS

    Besteht eine korrekte Verbindung zwischen MOVI-C® CONTROLLER und Engineering-PC, liefert in der Windows Eingabeaufforderung der Befehl ping <IP-Adresse> z. B. ping 192.168.10.4 bei Verwendung der Standard-IP-Adresse Antworttelegramme zurück.
  7. Klicken Sie in MOVISUITE® unter "Scan-Einstellungen" auf die Schaltfläche [Adapter aktualisieren], um die Liste der verfügbaren Adapter zu aktualisieren.
  8. Tragen Sie optional unter "Scan-Einstellungen" bei "IP-Adressen (und Adressbereiche)" die IP-Adressen der zu scannenden Geräte an. Dies ist z. B. erforderlich, wenn sich die Geräte in anderen Subnetzen befinden.
  9. Tragen Sie optional unter "Scan-Einstellungen" bei "Externer EtherCAT®-Master" die IP-Adresse des gewünschten externen EtherCAT®-Masters ein.
  10. Schließen Sie den Vorgang durch Klicken der Schaltfläche [Übernehmen und Scan starten] ab.
  • Das Menü wird geschlossen und der Netzwerk-Scan startet automatisch.