通过功能模块进行参数设定

功能模块SEW_MOVI-C_SingleParameterAccess [FB200]用于PLC与SEW‑EURODRIVE下级变频器之间的通讯。

该功能模块可以实现:

  • 轻松设计变频器
  • 通过PROFIBUS和PROFINET进行通讯
  • 通过非周期式通讯服务读取或写入参数

从功能上讲,SEW‑EURODRIVE可以将该功能模块视为SMLP协议 (Simple MOVILINK® Protocol) 的非周期性参数服务的后继者。

工程设计工具 的示例项目请访问SEW‑EURODRIVE主页 (www.sew-eurodrive.com)。请在 [Online Support] > [数据和文件] > [软件] 页面中搜索“单一参数访问”。

关于平台可用性、通过功能模块使用和控制的信息请参阅集成在示例项目中的《MOVI‑C® SingleParameterAcces》手册。