Interface fieldbus PROFINET

Os recursos técnicos da interface fieldbus PROFINET/PROFIsafe podem ser encontrados no capítulo "Dados técnicos" das instruções de operação do respectivo controlador.

A unidade é conectada aos outros elementos da rede através de um cabo blindado com pares trançados de acordo com a categoria 5, classe D, conforme IEC 11801 edição 2.0.

INFORMAÇÃO

De acordo com IEEE Std 802.3, 200 Edition, o comprimento máximo do cabo para 10 Mbaud/100 Mbaud Ethernet (10BaseT/100BaseT) entre 2 elementos da rede é de 100 m.