MOVIMOT® performance ELV – Panoramica

Descrizione

In questo e-learning conoscerete il MOVIMOT® performance ELV e le sue caratteristiche principali.
Avrete anche una panoramica delle aree di applicazione del MOVIMOT® performance ELV.

 

Obiettivi d'apprendimento

Essere in grado di identificare il MOVIMOT® performance ELV
Essere in grado di classificare il MOVIMOT® performance ELV
Conoscere le caratteristiche principali e le aree di applicazione del MOVIMOT® performance ELV

 

Durata

10 minuti

 

100
MOVIMOT® performance ELV – Panoramica
MOVIMOT® performance ELV – Panoramica
Durata (minuti): 10 minuti
Progresso:
0%
0%
100

In questo e-learning conoscerete il MOVIMOT® performance ELV e le sue caratterisitiche prinicipali. Inoltre si potranno conoscere i campi di applicazione e le serie di prodotti del MOVIMOT® performance ELV.