MOVITOOLS® MotionStudio 6.20 SP2 Complete including MOVITOOLS® (full version) 6.20 SP2 – build 6.2.0.1 – 06/2016 System requirements Installation notes: To install the MOVITOOLS® MotionStudio program, you need administrator rights for your PC. Hardware: Processor: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit processor Main memory: 1 GB (recommended) Hard drive: 6 GB of free memory for complete installation with MOVITOOLS® Graphics card: SVGA graphics card Resolution: The best representation is achieved with a resolution of 1024 x 768 or higher and small fonts. Using large fonts or low monitor resolutions may result in the loss of display information. Operating system: All MMS programs are 32-bit applications. You need one of the following operating systems: - Windows XP/SP3 (32-bit version) - Windows VISTA (32-bit or 64-bit version) - Windows 7 (32-bit or 64-bit version) - Windows 8.1 (32-bit or 64-bit version) (except of HMI-Bilder.PRO) - Windows 10 (32-bit or 64-bit version) (except of HMI-Bilder.PRO) The following programs must also be installed: - MICROSOFT Windows Installer 3.1 or higher - MICROSOFT .NET Framework 2.0 - MICROSOFT .NET Compact Framework 2.0 - MICROSOFT DirectX 9.0c ============================================================================================================================================ MOVITOOLS® MotionStudio 6.20 SP2 Complete inklusive MOVITOOLS® (Vollversion) 6.20 SP2 – build 6.2.0.1 – 06/2016 Systemvoraussetzungen Installationshinweise: Zur Installation des Programmpakets MOVITOOLS® MotionStudio benötigen Sie Administratorrechte auf Ihrem PC. Hardware: Prozessor: 1 GHz 32-Bit (x86) oder 64-Bit Prozessor Arbeitsspeicher: 1 GB (empfohlen) Festplatte: 6 GB freier Speicherplatz für die Vollinstallation von MOVITOOLS® Grafikkarte: SVGA-Grafikkarte Auflösung: Die beste Darstellung erhalten Sie mit der Auflösung 1024 x 768 oder höher und kleine Schriftart. Bei der Verwendung großer Schriftarten oder geringerer Bildschirmauflösungen können unter Umständen Anzeige-Informationen verloren gehen. Betriebssystem: Alle MMS-Programme sind 32-Bit Applikationen. Sie benötigen eines der folgenden Betriebssysteme: - Windows XP/SP3 (32-Bit-Version) - Windows VISTA (32-Bit- oder 64-Bit-Version) - Windows 7 (32-Bit- oder 64-Bit-Version) - Windows 8.1 (32-Bit- oder 64-Bit-Version) (HMI-Bilder.PRO ist nicht lauffähig.) - Windows 10 (32-Bit- oder 64-Bit-Version) (HMI-Bilder.PRO ist nicht lauffähig.) Darüber hinaus müssen die folgenden Programme installiert sein: - MICROSOFT Windows Installer 3.1 oder höher - MICROSOFT .NET Framework 2.0 - MICROSOFT .NET Compact Framework 2.0 - MICROSOFT DirectX 9.0c