SEW Kondensatormodul MDC90A

Das Kondensatormodul MDC90A kann optional mit einem Temperatursensor ausgestattet werden. Dieser Temperatursensor kann auch direkt vom jeweiligen Gerät (MDP92A, MDE90A) eingelesen werden, sodass keine zusätzlichen I/O-Module benötigt werden.

Gehen Sie zum Überwachen der Temperatur wie folgt vor:

  • Der Temperatursensor ist gemäß dem elektrischen Schaltplan (Produkthandbuch "Power and Energy Solutions") an das jeweilige Gerät angeschlossen
  1. Öffnen Sie in MOVISUITE® in der Konfiguration des Energiespeichers das Konfigurationsmenü "Energiespeicher" und darin das Untermenü "Lokale Speicherschnittstelle".
  2. Wählen Sie im Bereich "Analoger Temperatursensoreingang" den Sensortyp "PT100" oder "PT1000" (Je nach verwendetem Sensor).
  3. Stellen Sie sicher, dass die Überwachung der externen Fehlersignale deaktiviert ist.
  4. Stellen Sie im Bereich "Temperaturüberwachung" die Werte "minimale Temperatur", "maximale Temperatur" sowie eine Hysterese ein.
    • Die Diagnoseschnittstelle wird automatisch mit der Zusatzfunktion StorageMonitor verlinkt. Zusätzlicher Programmieraufwand ist nicht nötig und die Diagnosedaten stehen dem Anwender auf dem MOVI-C Controller zur Verfügung.
  5. Aktualisieren Sie die Konfigurationsdaten des MOVI-C® CONTROLLER.
    • Angezeigt werden ausschließlich Temperaturfehler und Temperatursensorbruch, falls die Werte nicht plausibel sind.