MOVITOOLS MotionStudio 5.80 compact 5.80 - build 5.8.0.4 - 08/2012 System requirements Installation notes: To install the MOVITOOLS® MotionStudio program, you need administrator rights for your PC. Hardware: Processor: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit processor Main memory: 1 GB (recommended) Hard drive: 884 MB of free memory Graphics card: SVGA graphics card Resolution: The best representation is achieved with a resolution of 1024 x 768 or higher / small fonts. Using large fonts or low monitor resolutions may result in the loss of display information. Operating system: All MMS programs are 32-bit applications. You need one of the following operating systems: - Windows XP/SP3 (32-bit version) - Windows VISTA (32-bit or 64-bit version) - Windows 7 (32-bit or 64-bit version) The following programs must also be installed: - MICROSOFT Windows Installer 3.1 or higher - MICROSOFT .NET Framework 2.0 - MICROSOFT .NET Compact Framework 2.0 - MICROSOFT DirectX 9.0c. ============================================================================================================= MOVITOOLS-MotionStudio 5.80 Compact 5.80 - build 5.8.0.4 - 08/2012 Systemvoraussetzungen Installationshinweise: Zur Installation des Programmpakets MOVITOOLS®-MotionStudio benötigen Sie Administrator - Rechte über Ihren PC ! Hardware : Prozessor: 1 GHz 32-Bit (x86)- oder 64-Bit Prozessor Arbeitsspeicher: 1 GB (empfohlen) Festplatte: 500 MB freier Speicherplatz Grafikkarte: SVGA-Grafikkarte Auflösung: Die Beste Darstellung erhalten Sie mit der Auflösung: 1024 x 768 oder höher / Kleine Schriftart Bei der Verwendung großer Schriftarten oder geringerer Bildschirmauflösungen können unter Umständen Anzeige-Informationen verloren gehen. Betriebssystem: Alle MMS-Programme sind 32-Bit Applikationen. Folgende Betriebssystemvarianten sind Voraussetzung: - Windows XP/SP3 (32-Bit Version) - Windows VISTA (32-Bit oder 64-Bit Version) - Windows 7 (32-Bit oder 64-Bit Version) Zusätzlich ist die Installation von - MICROSOFT Windows Installer 3.1 oder höher - MICROSOFT .NET Framework 2.0 - MICROSOFT .NET Compact Framework 2.0 - MICROSOFT DirectX 9.0c notwendig.